网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架 型号: DK 5512131 TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为 19",用于承重最大 1,500 kg 的不同尺寸和防护级最大为 IP 55 的型号 。 本产品已停止供应于: 2021年1月20日 通过配置器将 VX IT 设为新的配置基础 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点 更多详情 并柜快速连接件,三段式 用于 TS/TS 更多详情 外部并柜连接件 用于 TS/TS 更多详情 用于 TS IT 19" 安装角轨的空气导流板 更多详情 电缆线路 用于 TS 更多详情 C 型安装角轨 用于 TS、VX SE 更多详情 电缆夹钳轨 用于 TS、TS IT 更多详情 PDU metered 产品展示 PDU switched 产品展示 PDU managed 产品展示 PDU 英国,metered 型号 产品展示 PDU basic 产品展示 PDU metered plus 产品展示 PDU UK basic 产品展示 型号: DK 5512131 材料 钢板铝带 3 mm 单片安全玻璃的铝框玻璃门 表面 箱体架:浸涂底漆内部扩装:浸涂底漆门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层 General colour RAL 7035 颜色 箱体框架和平板件:RAL 7035内部扩装:RAL 9005 供货范围 箱体架 TS 8 带门和顶板前面用铝质透明门,180° 铰链钢板后门,180° 铰链前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E顶板,单件式,封闭式底部槽型件,带底板,多段式,封闭式两个 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调并柜密封件和密封件用于底板(随附)连接配件,用于带有接地点的电位平衡装置(随附)12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)IPPC 托盘 尺寸 宽度: 800 mm高度: 2,200 mm深度: 800 mm 高度单位 47 U 高度单位 47 U 前/后安装自由空间至 19" 平面 147 mm / 105 mm 层面间距(供货状态下) 545 mm Design doors 封闭,IP 55 19" 角轨 安装框架,482.6 mm (19") 承载力 15,000 N 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准 只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时,防护等级为 IP 55 说明 根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同 在机柜高度x深度:2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm 时,可选择性地提供合适的侧板,并且交付时已安装在机柜上 基本材料 铝 包装单元 1 件 净重 110 kg 毛重 120 kg EAN 4028177706170 ETIM 9 EC002499 ECLASS 8.0 27180207 产品描述 TS IT机柜 T2 IP55 RAL7035 800x2200x800 47U 认证 UL + C-UL (listed) EN EN 证书 表面 DE EN 防护等级 EN 声明 符合性声明 DE, EN 资料 说明书 DE, EN, FR 数据页 技术系统目录 DE EN 技术细节 DE EN Visio Shapes DE, EN