线缆管理柜 用于 TS IT

商品编号: TS 3313.220

用于线缆的布置,保护和存放,或者用作一台空机柜补齐使用LCP时的布局需求。

商品编号:
TS 3313.220
产品描述
用于对电缆进行布线、固定和存放或在不同的液体冷却组件 (LCP) 安装中作为空箱体使用。
您的获益
优化剩余线缆的管理及线缆的结构化管理
使用范围
在完全配置好的网络机柜与服务器机柜件作为一台线缆管理的机柜
作为一台空机柜,当两排机柜使用冷热通道时,如果LCP的使用数量为奇数台,可用于补齐空间
用作一台占位机柜,为了后期方便的改装LCP
材料
钢板
表面
箱体架:浸涂底漆
门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
General colour
RAL 7035
颜色
箱体:RAL 7035
前面板:RAL 9005
供货范围
带前门和后门的机柜架
前部铝制门,采用黑色装饰边密封,180° 铰链
钢板后门,关闭,180° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
2 块顶板/底板,带有用于电缆导入的开口,通过刷条
左右各安装 3 个 TS 系统组件架
并柜密封胶条
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 2,200 mm
深度: 1,000 mm
说明
为安放并联柜始/末端需使用侧板
基本材料
包装单元
1 件
EAN
4028177708037
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
资料
说明书