网络机柜 TE 8000

型号: TE 7996888

TE 8000 IT 机柜带有玻璃门,预备用于个性化内部扩装。

型号:
TE 7996888
型式
带侧板
您的获益
没有框架
极佳的操作性
安装简单,拆除容易
门铰链可移动
材料
钢板
玻璃门:单片安全玻璃,3 mm
表面
安装框架:浸涂底漆
扁型部件:粉末涂层
General colour
RAL 7035
颜色
RAL 7035
供货范围
自行支撑的 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调
前面玻璃门,包括 130° 铰链、设计手柄和安全锁 3524 E
背面钢板门,包括 130° 铰链,安全锁 3524 E
底部框架带有最大开口,用于选配模板
顶板,带有用于电缆引入和选装件风扇的预置敲落孔
4 个水平支脚,M10(附带)
4 个间隔螺栓,20 mm,用于抬高盖板(附带)
侧板,可上锁,包括安全锁 3524 E
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,000 mm
高度单位
42 U
高度单位
42 U
前/后安装自由空间至 19" 平面
80 mm / 130 mm
层面间距(供货状态下)
745 mm
承载力
4,000 N
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 20
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
126 kg
毛重
132 kg
EAN
4028177816725
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
资料
说明书
数据页
技术细节