本产品已停止供应于: 2022年6月30日
- 商品编号:
- TE 7888.940
- 您的获益
- 装配与安装极佳的操作性
- 通过开放式结构气流不受限制
- 固定平面之间的间隔无级可调
- 材料
- 钢板
- 表面
- 粉末涂层
- General colour
- RAL 7035
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 自行支承的安装框架前面和后面带 482.6 mm (19") 固定平面
顶板,预置电缆管理开口
开放式底部框架,带有 2 个冲孔型材,用于宽度上安装的个性化扩装
4 个水平支脚,M10(附带)
后方横面带刷条的顶板 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,000 mm - 高度单位
- 42 U
- 高度单位
- 42 U
- 前/后安装自由空间至 19" 平面
- 80 mm / 130 mm
- 层面间距(供货状态下)
- 745 mm
- 承载力
- 7,000 N
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 33 kg
- 毛重
- 35 kg
- EAN
- 4028177801554
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- 产品描述
- TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x1000 mm, 42 U, open
- 数据页
- 技术细节