支承型材 CP-C

型号: CP 6074100

用于支托臂系统 CP-C 的支承型材

型号:
CP 6074100
型式
封闭式
产品描述
在螺钉槽中用 4 颗自攻螺钉固定在连接件上。可切成任意长度,不需要切削螺纹。封闭的电缆槽具有大的横截面。开放式电缆槽方便了维修作业的进行,用于带有插头的预加工电缆,可用盖板封闭。X 形型材用于较大的负荷,电缆排布槽更大。上方的电缆槽足够用于带有大型连接器的电缆(例如 DVI 或 VGA),可供穿过整个系统之用。
您的获益
调整简便,无需拆卸系统。
系统安装快捷、简便
无需拆卸系统即可限制旋转角度
截面大,可使用大插头
数据线与电源线分开
箱盖可以卸下,电缆引入方便
电缆引入方法灵活
材料
支承型材:铝挤压型材
盖板:塑料
颜色
支承型材:RAL 7035
盖板:RAL 7024
供货范围
支承型材 CP-C
长度
500 mm
材料厚度
6.5 mm
尺寸
宽度: 75 mm
高度: 120 mm
长度: 500 mm
包装单元
1 件
净重
4 kg
毛重
4.2 kg
税率号
76042990
EAN
4028177618909
ECLASS 8.0
27400556
数据页
Technical Data sheet