- 型号:
- CP 6100000
- 型式
- 开放式
- 产品描述
- 在螺钉槽中用 4 颗自攻螺钉固定在连接件上,可切成任意长度。封闭型电缆槽用于较大的负荷和扭力。开放式电缆槽方便了维修作业的进行,用于带有插头的预加工电缆,可用卡紧盖板封闭。
- 您的获益
- 敞开型支承型材用于电缆的进一步引入
- 控制线与电源线通过两个电缆槽隔开
- 材料
- 铝挤压型材
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 卡紧盖板
- 长度
- 1,000 mm
- 尺寸
- 宽度: 80 mm
高度: 155 mm
长度: 1,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 9.616 kg
- 毛重
- 10.122 kg
- 税率号
- 76042990
- EAN
- 4028177119123
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 资料
- 说明书