支托臂,高度可调 用于支托臂系统 CP 120

型号: CP 6510210

具备更多的人机工程学方面的优点

型号:
CP 6510210
产品描述
可调范围尽展人体工程学概念——操作者个子无论大小都便于操作——无论坐着和站着都便于进行工作,根据需要可通过支托臂前端的一个调整螺钉,可调节范围可达 800 mm。塑料面板可以卸下,铺设电缆接近方便。
您的获益
通过支托臂上后面的一个调整螺钉将压缩弹簧精确地调节到箱体重量
功能绝对的可靠,压缩弹簧断裂时支托臂仍保持在其位置
在每个高度位置,安装箱体的倾斜角度相同
颜色
RAL 9006
供货范围
包括固定件
长度
962 mm
安装可能性
用于最大横截面积 8 x 15 mm 的电缆穿引
关于订货编号的说明
用于组装箱体和垂直支承型材的重量范围
尺寸
长度: 962 mm
载荷
10 kg...20 kg
包装单元
1 件
净重
7.574 kg
毛重
7.973 kg
税率号
73269098
EAN
4028177331952
ECLASS 8.0
27189263
产品描述
CP 支撑臂 高度可调节器 9006
声明
制造商声明
资料
说明书