连接悬臂 用于支托臂连接 120 x 65 mm

型号: CP 6508010

用于薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导入

型号:
CP 6508010
型式
连接到威图支托臂系统
CP 40
CP 60
CP 120 通过适配器将支托臂接口直径从 直径130 mm 转换为 120 x 65 mm
产品描述
用于超薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导引。
材料
铸铝
颜色
托架,盖板:RAL 7024
供货范围
2 根电缆扎带
包括密封件和安装固定件
Rifid y/n
说明
根据应用的不同,需要固定件或耦合件
包装单元
1 件
净重
0.659 kg
毛重
0.685 kg
税率号
76169990
EAN
4028177263932
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
产品描述
CP 连接控制器 用于 CP-L
声明
制造商声明
资料
说明书
数据页
Technical Data sheet