连接适配器 CP-L,直径 130 mm,到角形 CP-L,120 x 65 mm 商品编号: CP 6071.000 为操作箱体添加支托臂开口 CP-L (120 x 65 mm)。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: CP 6071.000 产品描述 用于安装带有支托臂开口 CP-L 的操作箱体 角形 120 x 65 mm。 材料 铸铝 颜色 RAL 7035 供货范围 包括密封件和安装固定件 尺寸 高度: 40 mm 包装单元 1 件 净重 0.559 kg 毛重 0.56 kg 税率号 76169990 EAN 4028177618770 ECLASS 8.0 27189263 数据页 Technical Data sheet DE EN FI