侧壁 HD 用于系统机柜 HD

商品编号: HD 4000.206

侧板带外部蓝色硅树脂密封件。螺钉连接点位于密封件区域内。

商品编号:
HD 4000.206
材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm
表面
拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
供货范围
包括固定材料用于固定内部
说明
带有侧板的机柜总宽度增加 25 mm
适用于
高度: = 2,000 mm
深度: = 600 mm
税率号
94039910
EAN
4028177976979
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
产品描述
HD 系统柜侧板,适用的高x深 2000x600 mm,不锈钢