New New 安装板填充板 用于系统机柜 HD 型号: HD 4000520 用于当安装板安装在前移端位置时,实现连续的并柜安装平面。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: HD 4000520 材料 钢板,2 mm 表面 镀锌 供货范围 包括固定件 适用于 高度: = 2,000 mm 税率号 73269098 EAN 4028177976931 产品描述 HD 安装板插件,适用高度:2000 mm