顶板 用于 VX

商品编号: VX 5051.047

商品编号:
VX 5051.047
材料
钢板
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
适用于
箱体类型: VX
宽度: 1,000 mm
深度: 500 mm
包装单元
1 件
净重
5.6 kg
毛重
7.6 kg
EAN
4028177928138
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405