门右侧 用于双门 VX

型号: VX 5051108

型号:
VX 5051108
材料
钢板
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
完整的锁杆
锁:3 mm 双齿
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 1,600 mm
适用于
箱体类型: VX
包装单元
1 件
净重
18.8 kg
毛重
28.24 kg
税率号
94039910
EAN
4028177927520
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204