单扇门 用于 VX

型号: VX 5051090

型号:
VX 5051090
材料
钢板
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
完整的锁杆
锁:3 mm 双齿
适用于
箱体类型: VX
宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
包装单元
1 件
净重
24.07 kg
毛重
24.8 kg
税率号
94039910
EAN
4028177927704
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204