安装角支架 用于 VX 底座系统

型号: VX 5051188

安装支架用于进一步稳定 VX 底座。这些安装支架默认安装在前后底座上。也可以从深度方向上安装支架。

型号:
VX 5051188
材料
钢板
适用于
高度: 100 mm
包装单元
4 件
净重
0.4 kg
税率号
73182900
EAN
4028177963238
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
用于底座系统,旧版