安装角支架 用于 VX 底座系统

商品编号: VX 5051.189

安装支架用于进一步稳定 VX 底座。这些安装支架默认安装在前后底座上。也可以从深度方向上安装支架。

商品编号:
VX 5051.189
材料
钢板
适用于
高度: 200 mm
包装单元
4 件
净重
1.06 kg
毛重
1.084 kg
税率号
73182900
EAN
4028177963245
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
用于底座系统,旧版