单扇门 用于 AX

型号: AX 5051323

型号:
AX 5051323
材料
门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面
浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
适用于
宽度: 800 mm
高度: 1,000 mm
包装单元
1 件
净重
14 kg
毛重
14.12 kg
税率号
94039910
EAN
4028177949065
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101