安装板 用于 AX

型号: AX 5051382

型号:
AX 5051382
材料
钢板
表面
镀锌
尺寸
宽度: 545 mm
高度: 775 mm
安装板材料厚度
2.5 mm
适用于
宽度: 600 mm
高度: 800 mm
包装单元
1 件
净重
8.2 kg
毛重
8.66 kg
税率号
94039910
EAN
4028177949591
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101