密封框架 HD 型号: HD 5050692 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: HD 5050692 材料 密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600 表面 密封件:染成蓝色 (RAL 5010) 适用于 宽度: = 220 mm高度: = 460 mm 与型号相匹配 4000.031 包装单元 1 件 净重 0.11 kg 毛重 0.12 kg 税率号 40081100 EAN 4028177956940 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101