密封框架 HD 商品编号: HD 5050.856 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: HD 5050.856 材料 密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600 表面 密封件:染成蓝色 (RAL 5010) 适用于 宽度: = 380 mm高度: = 500 mm 包装单元 1 件 净重 0.13 kg 毛重 0.14 kg 税率号 39269097 EAN 4028177968332 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101