密封框架 HD

商品编号: HD 5050.858

商品编号:
HD 5050.858
材料
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
适用于
宽度: = 610 mm
高度: = 810 mm
包装单元
1 件
净重
0.21 kg
毛重
0.22 kg
税率号
40081100
EAN
4028177968318
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101