后壁 用于 VX SE, TS 型号: TS 5050118 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: TS 5050118 表面 粉末涂层 颜色 RAL 7035 供货范围 后壁安装固定件(组件) 尺寸 宽度: 800 mm高度: 1,200 mm 包装单元 1 件 净重 12 kg 毛重 22 kg 税率号 94039910 EAN 4028177650084 ETIM 9 EC002524 ETIM 8 EC002524 ECLASS 8.0 27182101