后壁 用于 VX SE, TS

商品编号: TS 5050.130

商品编号:
TS 5050.130
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
后壁
安装固定件(组件)
尺寸
宽度: 1,000 mm
高度: 2,000 mm
包装单元
1 件
净重
24.6 kg
毛重
35 kg
EAN
4028177650206
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101