门右侧 用于双开门 TS

型号: TS 5050162

型号:
TS 5050162
颜色
RAL 7035
供货范围

带有双齿锁芯的锁杆
管状门框
弹簧垫片
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
14.2 kg
毛重
15.2 kg
税率号
94039910
EAN
4028177650527
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204