主门锁杆 用于双开门 TS

型号: TS 5050140

为 VX SE 附带订购锁罩 5050817。

型号:
TS 5050140
供货范围
完整的锁杆
锁箱包括双齿锁芯
适用于
高度: 1,200 mm
说明
更换锁杆时不可重复使用弹簧垫片。请检查备存是否足够(订购编号 8800070)
包装单元
1 件
净重
2 kg
毛重
3 kg
EAN
4028177650329
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217