硅胶密封圈

商品编号:  5001.380

用于更换损坏的聚氨酯塑料 (PU) 密封圈。由此可提高对于清洁剂和消毒剂的耐抗性。

商品编号:
5001.380
产品描述

技术数据
硅胶泡沫型材,1 卷 25 m,15 x 7 mm
材料
硅胶发泡型材
颜色
白色
长度
25 m
安装操作说明
必须清除发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈和残留物,并清洁表面。必须准确按压自粘硅胶密封圈。同时上、水平密封条应突出超过垂直条且不留间隙。
尺寸
宽度: 15 mm
高度: 7 mm
长度: 25 m
包装单元
1 件
净重
1.38 kg
毛重
1.44 kg
税率号
39269097
EAN
4028177670839
ETIM 9
EC002328
ETIM 8
EC002328
ECLASS 8.0
23070000