- 型号:
- AE 5050446
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 944 mm x 730 mm
- 适用于
- 箱体类型: AE
AE 不锈钢
宽度: = 1,000 mm
高度: = 760 mm - 与型号相匹配
- 1100500
- 1130500
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 15.6 kg
- 毛重
- 25.6 kg
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177708310
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216