独立式机柜系统 SE 8 不锈钢

型号: SE 5852500

从 600 至 1200 mm 的机柜宽度。一次成型侧板,节省安装时间。

型号:
SE 5852500
产品描述
独立式机柜系统基于 TS 8 平台。TS 8 内部扩装的系统附件可以自由使用。
材料
箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝
后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
底板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体、门和后壁:拉丝,粒度 400
底板:光亮
安装板:镀锌
供货范围
箱体上面和侧面封闭

单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
后板可拧出螺钉后卸下
安装板
底板
锁:3 mm 双齿
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 1,800 mm
深度: 500 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
699 mm x 1,696 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
防护等级 NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK 编码
IK10
门数
1
说明
鉴于材料硬度,我们建议在室内施工时使用内六角圆头钣金螺钉。
基本材料
不锈钢
包装单元
1 件
净重
122.8 kg
毛重
125.8 kg
EAN
4028177666672
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
ES 不锈钢 ENCL.W.MPL.
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
白皮书
数据页
技术系统目录
技术细节