- 型号:
- SE 5853580
- 产品描述
- 独立式机柜系统基于 TS 8 平台。TS 8 内部扩装的系统附件可以自由使用。
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝
后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
底座:不锈钢 1.4301 (AISI 304),3.0 mm
安装板:钢板,3.0 mm
- 表面
- 箱体、后壁和门:拉丝,粒度 400
安装板:镀锌
底座,不带涂层
- 供货范围
- 箱体上面和侧面封闭
门
门铰链在右边,可换到左边
后板可拧出螺钉后卸下
安装板
底座,封闭式
锁:3 mm 双齿
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 699 mm x 1,896 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- 防护等级 NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- 说明
- 鉴于材料硬度,我们建议在室内施工时使用内六角圆头钣金螺钉。
- 基本材料
- 不锈钢
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 146 kg
- 毛重
- 152 kg
- EAN
- 4028177696761
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Stainless steel 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front