附件 底座 作为稳定的机柜底座,底座系统为引入电缆提供了额外的空间。底座系统 VX,底座系统 AX,底座用于 TP、IW、PC,电缆室,底座附件。 底座 VX 底座系统 VX 底座系统几乎可用于任何机柜。除稳定性高之外,它还具备极高的装配便捷性,节约时间,为底座的扩展提供了全新的方式。 跳转至产品页面 底座 AX 底座系统 新型AX底座采用进一步升级的饰板概念和全新的设计理念,可单独为电缆进线提供更大空间,高效满足各种要求。 跳转至产品页面 底座 底座 TS 底座 TS 由前后底座部件组成,预装角形连接件,取决于机柜宽度,根据机柜深度选择侧面护板。 跳转至产品页面 底座 其他底座 用于VX和VX SE的电缆柜、用于户外机柜的混凝土和地面底座、用于FlatBox的底座、用于不锈钢一体式控制台的完整底座、用于PC和IW的固定底座。 跳转至产品页面 底座 底座的附件 底座的附件,例如底部固定连接片、水平支脚等。 跳转至产品页面