底座角件配备底座护板,前部和后部,100 mm 用于 VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

商品编号: VX 8640.004

高承重的底座角连接件配备模具成型的机柜自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过塑料材质的角盖板和并联盖板进行遮盖。

商品编号:
VX 8640.004
产品描述
高承重的底座角连接件配备模具成型的机柜自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过塑料材质的角盖板和并联盖板进行遮盖。
材料
底座角件:钢板
前/后底座护板:钢板
角盖板和并联盖板:塑料
颜色
RAL 9005
供货范围
4 个底座角件,高 100 mm
4 个角件护盖
1 块并联盖板
2 块前/后底座护板,高 100 mm
包括固定件
说明
将底座护板旋转 90 度安装,用于并联底座加固或内部扩装
尺寸
高度: 100 mm
适用于
箱体类型: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
宽度: = 850 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
重量/包装
5.58 kg
包装单元
2 件
净重
4.84 kg
毛重
5.08 kg
税率号
94039910
EAN
4028177958777
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
VX 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,高度:100 mm,用于机柜宽度:850 mm,钢板
认证
UL + C-UL - FTTA
资料
说明书
数据页
技术细节