- 型号:
- VX 8620.032
- 产品描述
- 用于在侧面封闭单个底座或者并联系统的底座。 在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 深度: = 500 mm
- 重量/包装
- 1.36 kg
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.16 kg
- 毛重
- 1.36 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177922198
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
-
VX 侧面底座护板,高度:100 mm,用于机柜深度:500 mm,钢板