- 型号:
- VX 8620005
- 产品描述
- 底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。
- 材料
- 底座角件:钢板
前/后底座护板:钢板
角盖板和并联盖板:塑料
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 4 个底座角件,高 100 mm
4 个角件护盖
1 块并联盖板
2 块前/后底座护板,高 100 mm
包括固定件
- 说明
- 将底座护板旋转 90 度安装,用于并联底座加固或内部扩装
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
宽度: = 1,000 mm
- 重量/包装
- 5.7 kg
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 5.5 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177922044
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
-
VX 底座角连接件配备底座护板,前部和后部,高度:100 mm,用于机柜宽度:1000 mm,钢板