底座角件配备底座护板,前部和后部,100 mm 用于 VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

型号: VX 8620014

底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可以高度适配螺钉拧紧位置,可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。

型号:
VX 8620014
产品描述
底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。
材料
底座角件:钢板
前/后底座护板:钢板
角盖板和并联盖板:塑料
颜色
RAL 9005
供货范围
4 个底座角件,高 100 mm
4 个角件护盖
1 块并联盖板
2 块前/后底座护板,高 100 mm
包括固定件
说明
将底座护板旋转 90 度安装,用于并联底座加固或内部扩装
尺寸
高度: 100 mm
适用于
箱体类型: VX
宽度: = 700 mm
包装单元
2 件
税率号
94039910
EAN
4028177944664
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
VX base/plinth corner piece with base/plinth trim panel, front and rear, H = 100 mm, for W: 700 mm
认证
UL + C-UL - FTTA
资料
说明书
数据页
技术细节