侧面底座护板,200 mm 用于 VX 底座系统,钢板

型号: VX 8620047

底座护板用于在纵向上侧面密封底座单元。

型号:
VX 8620047
产品描述
用于在侧面封闭单个底座或者并联系统的底座。 在高度为 200 mm 的底座中,可选择安装一块高度为 200 mm 的护板或两块高度为 100 mm 的护板。
材料
钢板
颜色
RAL 9005
供货范围
包括固定件
尺寸
高度: 200 mm
适用于
深度: = 1,050 mm
宽度/深度: 1,050 mm
包装单元
2 件
税率号
94039910
EAN
4028177944671
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1050 mm
资料
说明书
数据页
技术细节