- 型号:
- TS 8601805
- 型式
- 封闭式
- 产品描述
- 底座部件由一块护板和两个预装角连接件组成。
- 材料
- 底座元件:钢板
封闭罩:塑料
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
封盖板:RAL 7035
- 供货范围
- 2 个底座部件
4 个封闭罩
包括固定件
- 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: TS: = 800 mm
箱体类型: SE
箱体类型: CM
箱体类型: TP
箱体类型: PC
箱体类型: IW
箱体类型: TS IT
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 4.5 kg
- 毛重
- 4.92 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177234062
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
-
TS 后部底座组件,高度100 mm,用于机柜宽度:800 mm, RAL 7035,钢板