底座护板 带用于底座 TS 的刷条 型号: TS 7825607 带刷条的底座护板。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: TS 7825607 产品描述 模块型底座方案的补充。也可补充替换高度为 100 或 200 mm 的底座部件的前后护板。敞开的一面便于对已导入的电缆进行补充安装。 材料 钢板 表面 喷漆 颜色 RAL 7035 尺寸 高度: 100 mm Suitable for plinth width = 600 mm 包装单元 1 件 净重 1.95 kg 毛重 2.15 kg EAN 4028177520578 ECLASS 8.0 27189260