侧面底座护板,200 mm 用于前后底座部件

商品编号: TS 8602.030

安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm 的底座护板。

商品编号:
TS 8602.030
产品描述
安装在底座部件之间。底座高度为 200 mm 时,也可使用两块高度均为 100 mm 的底座护板。
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7022
供货范围
2 块底座护板
包括固定件
安装操作说明
为了加固并柜底座部件,可将边侧的底座护板(高度为 100 mm)旋转 90° 进行安装。此时需要底座连接板
尺寸
高度: 200 mm
适用于
箱体类型: TS: = 300 mm
箱体类型: SE
箱体类型: CM
箱体类型: TP
箱体类型: PC
箱体类型: IW
箱体类型: TS IT
包装单元
2 件
净重
1.254 kg
毛重
1.454 kg
税率号
94039910
EAN
4028177478787
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
TS 侧面护板,高度:200mm,用于机柜宽:300mm,RAL 7022,钢板
资料
说明书
数据页
技术细节