- 型号:
- CS 9765088
- 产品描述
- 轻型组合件,用于在安装场地简单省时地进行安装。前面和后面的底座板在内部用螺丝固定并可拆除,以便操作人员进行维修服务。
- 材料
- 轻质混凝土
- 表面
- 未经处理
- 供货范围
- 1 块基板
2 个侧面部件
2 块分段式底座板
包括用于箱体安装的安装材料和固定螺钉 - Excavation depth
- 700 mm
- 说明
- 供货时间请洽询
- 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 尺寸
- 高度: 965 mm
- 适用于
- 箱体类型: CS 户外基本型箱体
宽度: = 800 mm
深度: = 400 mm - 适合于深度
- = 400 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 194.75 kg
- 毛重
- 205 kg
- 税率号
- 68109100
- EAN
- 4028177226753
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 资料
- 说明书