混凝土底座 用于户外箱体

商品编号: CS 9765.182

混凝土底座,用于 CS Toptec 和基础箱体。轻型组合件,用于在安装场地简单省时地进行安装。

商品编号:
CS 9765.182
产品描述
轻型组合件,用于在安装场地简单省时地进行安装。前面和后面的底座板在内部用螺丝固定并可拆除,以便操作人员进行维修服务。
材料
轻质混凝土
表面
未经处理
供货范围
1 块基板
2 个侧面部件
2 块分段式底座板
包括用于箱体安装的安装材料和固定螺钉
Excavation depth
700 mm
说明
供货时间请洽询
尺寸
高度: 965 mm
适用于
箱体类型: CS 户外基本型箱体
宽度: = 600 mm
深度: = 400 mm
适合于深度
= 400 mm
包装单元
1 件
净重
199.5 kg
毛重
210 kg
税率号
68109100
EAN
4028177246782
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
资料
说明书