- 商品编号:
- SO 2808.200
- 产品描述
- 前后护板,配有已安装的角连接件和侧面护板。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7022
- 供货范围
- 4 个角连接件
前面/后面 2 块护板
2 个侧面护板
包括用于机柜上安装的固定件
前/后护板,200 mm, 1块
前面/后面 2 块 100 mm 的护板
侧面护板 ,100 mm,4块 - 尺寸
- 高度: 200 mm
深度: 450 mm - 适用于
- 箱体类型: ES 5000
TP 通用琴式控制台
宽度: = 600 mm
深度: = 500 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 11.7 kg
- 毛重
- 12.16 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177032675
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 资料
- 信息表