- 商品编号:
- SO 2855.000
- 产品描述
- 需要时,可相互重叠安装 2 个底座。
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 表面
- 拉丝
- 供货范围
- 前面/后面 2 块护板
2 个侧面护板
包括用于机柜上安装的固定件 - 尺寸
- 高度: 100 mm
- 适用于
- 箱体类型: ES 5000
PC-ES 不锈钢
立式控制台,不锈钢
宽度: = 600 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 7.05 kg
- 毛重
- 7.5 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177033450
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003