完整的底座 不锈钢用于不锈钢立式控制台

型号: SO 2866000

需要时,可相互重叠安装 2 个底座。

型号:
SO 2866000
产品描述
需要时,可相互重叠安装 2 个底座。
材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面
拉丝
供货范围
前面/后面 2 块护板
2 个侧面护板
包括用于机柜上安装的固定件
尺寸
高度: 100 mm
适用于
箱体类型: ES 5000
PC-ES 不锈钢
立式控制台,不锈钢
宽度: = 800 mm
深度: = 500 mm
包装单元
1 件
净重
7.98 kg
毛重
8.48 kg
税率号
94039910
EAN
4028177033634
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
数据页
Technical Data sheet