- 型号:
- DK 7825260
- 产品描述
- 可拉出的防倾翻保护装置可快速、简单地补充安装在 TS IT 机架的底部机柜框架上,必要时可拉出。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 防倾翻保护装置不能与底板、底部框架或底座共同使用。
- 承载力(静态)
- 150 kg
- 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 适用于
- 深度: 1,200 mm
- 适合于深度
- 1,200 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 7.838 kg
- 毛重
- 8.25 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177517578
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003