运输滚轮 用于完整的底座和固定式底座

型号: TS 8800390

用于悬置在高度为 100 mm 或 200 mm 的底座角连接件上。

型号:
TS 8800390
产品描述
用于悬置在 TS 100 基座角件或 200 米高处。
颜色
RAL 7022
供货范围
4 个双导向滚轮,2 个带定位件,2 个不带定位件。
Clearande floor
100 mm
每个零件的承载力(静载)
100 kg
包装单元
4 件
净重
9.336 kg
毛重
9.536 kg
税率号
83024900
EAN
4028177231283
ECLASS 8.0
27189262
产品描述
TS 运输滚轮,用于TS底座,2个带定位件,2个不带定位件,每个滚轮允许的静态负载100kg
资料
说明书