- 型号:
- TS 8601100
- 产品描述
- 如果在运输时要对并联柜进行附加加固,有必要边侧 100 mm 的将底部将护板扭转 90° 进行安装。
- 使用范围
- 使用并联附件可以为并联柜在运输中提供更好的稳定性
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括螺钉 M8 x 16 mm
- 说明
- 每块护板的需求: 2 件
- 包装单元
- 20 件
- 净重
- 0.52 kg
- 毛重
- 0.626 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177230705
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
-
TS 底座护板,用于TS底座