- 型号:
- PC 8360920
- 产品描述
- 用于继续设计电脑机柜的下方前门,即 IW 箱体的门。底座护板从外部用螺钉固定在 TS 底座部件的角连接件上。
- 材料
- 钢板,喷漆
装饰性护板:铝挤压型材 - 颜色
- RAL 7015
装饰性护板:RAL 7035 - 尺寸
- 高度: 200 mm
- Suitable for plinth width
- = 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.617 kg
- 毛重
- 2.817 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177382664
- ECLASS 8.0
- 27189260