过滤垫 用于通风型底座部件和带装饰性护板的通风型底座部件 商品编号: DK 7581.500 紧固框架,包含底座护板的过滤垫。 本产品已停止供应于: 2018年10月31日 本产品由以下替代: 点击此处查看后续章节 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: DK 7581.500 产品描述 用于在底座部件中覆盖护板。固定框架推入过滤垫后面的底座护板。过滤器等级 G3,符合 DIN EN 779。 供货范围 包括固定框架 适用于 宽度: 800 mm 包装单元 1 件 净重 0.38 kg 毛重 0.42 kg 税率号 56039390 EAN 4028177221291 ECLASS 8.0 27189272 产品描述 过滤垫,用于通风型底座部件,用于在底座部件中覆盖底座护板,颜色:白色,供货范围:包括固定框架 资料 信息表 DE, EN