附件

底部

机柜底座的附件可实现灵活的底部扩装,以及运输或稳定机柜。水平支脚、滚轮和运输附件、底板、系统隔板、防倾角和固定组件。

底部

水平支脚

校平脚用于在地面不平坦的情况下平衡高度差。用于各类材质和规格的机柜系统

底部

滚轮

用于灵活应用机柜、IT 机柜、控制台系统、一体化工作站和开放式框架 Data Rack

底部

底板安装件

部分 TS IT 网络机柜和服务器机柜具备开当式底板。若后期需使用底板,则需使用底板支架

底部

底板

适用于DK-TS的进线底板,用于密封底座开口和电缆入口

底部

压力平衡封闭塞

由聚酰胺或不锈钢制成的压力平衡封闭塞,带有集成密封隔膜,特别适合用于处在气候多变的环境中(例如安装在室外时)的机柜。

底部

冷凝液出口

冷凝液排出口,确保冷凝液从内部排出,并避免外部喷溅水的侵入(迷宫作用)。

底部

系统划分 用于 VX

将机柜宽度分为两个安装区域,从而实现在宽度为 1200 mm 的机柜中安装适用于 600 mm 宽机柜的安装板板、电缆夹钳轨或摇架。

底部

横梁 用于 VX、TS、VX SE、TP、PC、IW、冷水机组 Blue e+

为了提高机柜站立的安全可靠性,横梁前后超出机柜底部框架138 mm。