多段式底板 用于 DK-TS

商品编号: TS 7825.382

用于 DK-TS 的多端式底板可根据机柜深度随意组合。

商品编号:
TS 7825.382
产品描述
可随意组合。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
VE = 1 套底板,包括用于电缆导入的移动板,包括密封带和安装固定件。
说明
在 800 x 800 mm 的尺寸规格中,必须附加使用已包含在预装网络机柜供货范围内的底板。
适用于
箱体类型: TS 8
宽度: 800 mm
深度: 800 mm
包装单元
1 组件
净重
5 kg
毛重
5.18 kg
税率号
73269098
EAN
4028177302716
ECLASS 8.0
27189261